카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE MHD - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, cast iron centre, electro-welded brackets (EE-MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72ee_mhd/sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=728414},{BR=2},{COD=728414},{D=160},{F=50},{H=215},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=60},{O=157},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{COD1=728314},{COD2=728414},{COD3=728614},{L=90},{DFA=12},{W=3.23},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
728403
728403
125
50
182
135x110
105x80
11
230
180
2.76
728414
728414
160
50
215
135x110
105x80
11
300
240
3.23
728405
728405
180
50
242
135x110
105x80
11
350
280
3.61
728406
728406
200
50
252
135x110
105x80
11
500
400
4.14
728407
728407
250
50
300
135x110
105x80
11
500
400
4.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성