카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
66SC - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66wheels/66_sc.prj},{NB=664102},{COD=664102},{D=100},{F=30},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=11.5},{SL=300},{RR=135},{LC=200},{W=0.15},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
664101
664101
80
25
32
28
10.0
225
100
150
0.10
664102
664102
100
30
40
32
11.5
300
135
200
0.15
664103
664103
125
30
40
35
13.5
400
150
250
0.25
664105
664105
175
40
55
47
14.0
680
270
470
0.60
664106
664106
200
50
55
52
15.0
800
300
600
0.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성