카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "M"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, medium duty (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66m/srp_m_asmtab.prj},{NB=664306},{BR=1},{COD=664306},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=500},{DD=20},{L1=85},{COD1=664306},{COD2=665706},{COD3=668706},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=2.58},{PPATH=66m_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
664304
664304
CB
150
40
194
140x110
105x80
11
56
400
2.16
664306
664306
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
500
2.58
664804
664804
CR
150
40
194
140x110
105x80
11
56
400
2.35
664806
664806
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
500
2.68
665306
665306
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
500
2.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성