카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65GHCC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/wheels/65fecc_asmtab.prj},{NB=652106},{COD=652106},{D=200},{F=45},{DD=20},{L=45},{LL=47},{M=14},{SL=1125},{RR=380},{LC=1000},{LC1=800},{W=3.51},{INFO=Catalogue},{PPATH=65fecc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
Serie 65 FE CC
652104
150
30
17
30
40
12
700
280
400
320
1.45
Serie 65 FE CC
652224
150
35
20
35
47
14
825
290
490
390
4.60
Serie 65 FE CC
652105
175
35
20
35
47
14
900
350
650
520
2.03
Serie 65 FE CC
652106
200
45
20
45
47
14
1125
380
1000
800
3.51
Serie 65 FE CC
652206
200
45
25
45
52
15
1125
380
1000
800
3.42
Serie 65 FE CC
652108
250
50
25
50
52
15
1750
400
1200
960
5.59
Serie 65 FE CC
652208
250
50
20
50
52
15
1750
400
1200
960
5.50
Serie 65 FE CC
652109
300
70
30
70
62
16
3000
550
2200
1700
12.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성