카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ALCC - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65wheels/65alcc_asmtab.prj},{NB=652103},{COD=652103},{D=125},{F=35},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10.0},{SL=500},{RR=280},{LC=400},{W=0.50},{VER=1},{INFO=Catalogue},{PPATH=65alcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
652101
652101
80
25
12
30
28
8.0
280
150
220
0.20
652102
652102
100
30
12
40
32
10.0
350
225
250
0.34
652103
652103
125
35
12
40
32
10.0
500
280
400
0.50
651104
651104
150
40
20
50
47
14.0
850
330
600
0.91
652114
652114
160
50
20
55
47
14.5
950
350
800
1.25
651106
651106
200
50
20
55
52
15.0
1000
360
850
1.47
651206
651206
200
50
25
55
52
15.0
1000
360
850
1.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성