카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EP" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, extra-heavy duty brackets type (EP)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65ep/srp_ep_fr_asmtab.prj},{NB=656904},{COD=656904},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{TG=0},{DD=20},{L1=85},{PPATH=srp_ep_fr_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No',1, 'Yes'},{W=4.01},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
656904
656904
150
40
200
135x110
105x80
11
70
126
600
4.01
657014
657014
160
50
205
135x110
105x80
11
70
126
800
4.35
656906
656906
200
50
250
135x110
105x80
11
70
126
850
4.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성