카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP FR - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EP" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ep/64_srp_ep_fr_asmtab.prj},{NB=646664},{BR=3},{COD=646664},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{LC1=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=647864},{COD2=648864},{COD3=646664},{L=60},{VER=6},{PPATH=64_ep_asmtpl.prj},{W=5.68},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
646654
646654
150
50
200
135x110
105x80
11
70
126
700
560
5.56
646664
646664
160
50
205
135x110
105x80
11
70
126
750
600
5.68
646655
646655
180
50
228
135x110
105x80
11
70
126
900
720
6.20
646656
646656
200
50
250
135x110
105x80
11
70
126
1000
800
6.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성