카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE MHD - "TR" polyurethane wheels, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ee_mhd/sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=648404},{BR=2},{COD=648404},{D=150},{F=50},{H=210},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=60},{O=157},{LC=700},{LC1=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=648304},{COD2=648404},{COD3=648504},{L=60},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj},{W=4.51},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648403
648403
125
50
182
135x110
105x80
11
550
440
3.90
648404
648404
150
50
210
135x110
105x80
11
700
560
4.51
648414
648414
160
50
215
135x110
105x80
11
750
600
4.66
648405
648405
180
50
242
135x110
105x80
11
900
720
5.16
648406
648406
200
50
252
135x110
105x80
11
900
800
5.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성