카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE EHD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE EHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EE-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ee_ehd/sf_ee_ehd_asmtab.prj},{NB=648409},{BR=2},{COD=648409},{D=300},{F=100},{H=384},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=78},{LC=2500},{LC1=2000},{DD=45},{L1=175},{COD1=668309},{COD2=668409},{L=130},{VER=6},{W=25.10},{INFO=Technical description},{PPATH=64_ee_ehd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648409
648409
300
100
384
250x200
210x160
19
2500
2000
25.10
648410
648410
400
100
475
250x200
210x160
19
2800
2200
40.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성