카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
63CC - Vulkolan® wheels, forged steel centre, hub with ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, forged steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63wheels/63ac_cc_asmtab.prj},{NB=632224},{COD=632224},{D=150},{F=40},{DD=20},{L=40},{LL=42},{M=12},{SL=900},{RR=320},{LC=750},{W=1.76},{D3DB=4},{INFO=Technical description},{PPATH=63_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
632122
632122
100
30
12
30
32
10
375
190
250
0.74
632123
632123
125
40
12
40
32
10
500
230
350
1.38
632124
632124
150
40
17
40
40
12
900
320
750
1.84
632224
632224
150
40
20
40
42
12
900
320
750
1.76
632125
632125
175
40
20
40
47
14
1200
340
850
2.80
632126
632126
200
50
20
50
47
14
1800
420
1100
4.03
632226
632226
200
50
25
50
52
15
1800
420
1100
4.00
632128
632128
250
60
25
60
52
15
2200
550
1500
8.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성