카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62GHCC wheel - "TR-ROLL" Polyurethane wheels, cast iron
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62GH - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Cast iron centre
TR-ROLL polyurethane wheels, cast iron center
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62gh/cast_iron_centre/62ghwheels/62fesc.prj},{NB=624136},{COD=624136},{D=200},{F=80},{DD=25},{L=88},{LL=62},{M=18},{SL=1200},{RR=750},{LC1=900},{LC2=900},{W=6.14},{D1=28.000},{D2=40.000},{D3=57.750},{D4=90.000},{L1=7.000},{L2=26.000},{R1=4.000},{R2=2.000},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
624126
624126
200
50
55
47
14
1000
700
800
800
3.17
624136
624136
200
80
88
62
18
1200
750
900
900
6.14
624127
624127
250
80
86
62
17
1600
800
1200
1200
8.00
624128
624128
300
80
86
62
17
1900
850
1400
1400
11.00
624109
624109
400
100
100
80
18
2000
900
1700
1700
32.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성