카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EEG HD - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EEG HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, electro-welded (EEG) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62eeg_hd/srp_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=628084},{COD=628084},{BR=1},{D=160},{F=50+50},{H=228},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{LC=1100},{LC1=110},{COD1=628084},{COD2=628184},{FX=50},{DD=25},{W=10.60},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628084
628084
160
50+50
228
175x140
140x105
14
50
1100
110
10.60
628066
628066
200
50+50
280
175x140
140x105
14
65
1400
1400
12.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성