카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58HT SRP/PT - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center, rotating support "PT" type plate
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center with "PT" type support
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58ht_pt/58ht_srp_pt_asmtab.prj},{NB=585333},{BR=1},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=360},{DD=20},{L1=85},{COD1=585333},{COD2=585403},{COD3=585533},{L=50},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{AX=2.000},{W1=2.30},{W2=1.63},{W3=2.83},{PPATH=58htpt_asmtpl.prj},{PRA=1},{W=2.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
585333
585333
125
40
170
140x110
105x80
11
70
126
450
360
2.30
585344
585344
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
700
560
3.34
585336
585336
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
800
640
4.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성