카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 GH SF PT - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre, heavy-duty brackets type (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58pt/58gh_sf_pt_asmtab.prj},{NB=586854},{BR=2},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC1=900},{LC2=720},{W=3.55},{DD=20},{L1=85},{COD1=585004},{COD2=586854},{COD3=589904},{L=60},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=58_pt_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
586863
586863
125
50
170
140x110
105x80
11
750
600
2.65
586854
586854
150
50
200
140x110
105x80
11
900
720
3.55
586864
586864
160
50
205
140x110
105x80
11
900
720
4.80
586856
586856
200
50
250
140x110
105x80
11
900
880
5.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성