카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SRP EE HD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58ee_hd/58gh_srp_ee_hd_asmtab.prj},{NB=588307},{BR=1},{D=250},{F=60},{H=320},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=74},{O=166},{LC1=1500},{LC2=1200},{W=14.82},{DD=25},{L1=130},{COD1=588307},{COD2=588407},{COD3=588507},{L=90},{VER=3},{DFA=18},{PPATH=58_ee_hd_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588316
588316
200
78
275
175x140
140x105
14
65
166
1600
1360
13.72
588307
588307
250
60
320
175x140
140x105
14
74
166
1500
1200
14.82
588327
588327
250
78
325
200x160
160x120
17
74
166
1900
1500
17.56
588338
588338
300
78
365
200x160
160x120
17
81
166
2400
1900
21.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성