카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Solid resin wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
High temperature
67 - SOLID THERMOSETTING RESIN WHEELS
Solid resin wheels standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie67/67nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=676103},{BR=3},{COD=676103},{WT=CB},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=677103},{COD2=678103},{COD3=676103},{L=45},{DFA=8},{W=1.05},{INFO=Technical description},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
676101
676101
CB
80
35
107
73
12
40
150
0.62
676102
676102
CB
100
35
128
73
12
35
200
0.72
676103
676103
CB
125
35
156
73
12
37
220
1.05
677501
677501
CB
80
35
107
73
12
40
150
0.68
677502
677502
CB
100
35
128
73
12
35
200
0.78
676111
676111
CC
80
35
107
73
12
40
160
0.70
676112
676112
CC
100
38
128
73
12
35
200
0.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성