카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SF - Paired polyamide 6 furniture wheels
Tellurerota
Furniture wheels
34 - PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE FURNITURE WHEELS
Paired polyamide 6 furniture wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/furniture_wheels/serie34/34_pa_6_b/34_srp_sf_asmtab.prj},{NB=347403},{COD=347403},{D=60},{F=42},{H=86},{AXB=48x48},{AAXBB=34x34},{EE=6},{LC=30},{W=0.13},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=34_pa_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
347403
347403
60
42
86
48x48
34x34
6
30
0.13
347404
347404
75
48
104
48x48
34x34
6
30
0.16
347405
347405
100
57
123
60x60
43x43
6
40
0.57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성