카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 277.1 Ejector pin, Form A, nitrated & oxidated in schwarz - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n277_1_auswerferstift_form_a_nitriert_oxidiert.prj},{NB=N277.1.0610.100},{INFO=Online PDF},{D1=6.1},{D2=12.0},{D4=D1 +0.03},{K=5.0},{R=0.5},{L=100},{L1=6},{MAT=Warmarbeitsstahl},{HRC1=950 HV 0,3 Kern ca. 1400 N/mm2},{HRC2=45 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6
[mm]
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HV]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N277.1.0100.100
N277.1.0100.100
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0100.125
N277.1.0100.125
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0100.160
N277.1.0100.160
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0100.200
N277.1.0100.200
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0110.100
N277.1.0110.100
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0110.125
N277.1.0110.125
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0110.160
N277.1.0110.160
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0110.200
N277.1.0110.200
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0120.100
N277.1.0120.100
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0120.125
N277.1.0120.125
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0120.160
N277.1.0120.160
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0120.200
N277.1.0120.200
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0130.100
N277.1.0130.100
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0130.125
N277.1.0130.125
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0130.160
N277.1.0130.160
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0130.200
N277.1.0130.200
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0140.100
N277.1.0140.100
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0140.125
N277.1.0140.125
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0140.160
N277.1.0140.160
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0140.200
N277.1.0140.200
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0150.100
N277.1.0150.100
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0150.125
N277.1.0150.125
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0150.160
N277.1.0150.160
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0150.200
N277.1.0150.200
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.1.0150.250
N277.1.0150.250
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
250
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0359 - Precision Indexing Plungers with tapered pins
KIPP USA
21.05.2024
N 982.2 Guide coloumn, Both side threated like DIN 9825, ISO 9182-2 - Guide...
Tecnorm
09.08.2016
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
21.05.2024
N 323. Guide bushing with flange, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - ...
Tecnorm
09.08.2016
K0361 - Precision Indexing Plungers with cylindrical pins
KIPP USA
21.05.2024
N44. Mounting plate with countersunk bolt - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
K0343 - Indexing Plungers without collar
KIPP USA
21.05.2024
K0632 - Indexing Plungers pull knob, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
KIPP USA
21.05.2024
302 Pre-forming ejector pin, Form D - Precision ejectors
Tecnorm
08.08.2016
K0633 - Indexing Plungers without collar with extended locking pin
KIPP USA
21.05.2024
K0345 - Indexing Plungers without collar
KIPP USA
21.05.2024
N 065. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
K0360 - Tapered Bushingss
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성