카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5165. Prism guide - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5165_prismenfuhrung.prj},{NB=5165.065.47.300},{INFO=Online Pdf},{B1=65},{H1=47},{L1=300},{L2=275},{L3=250},{L4=150},{H=65},{HH1=18},{H2=20},{H3=3},{H4=20},{D1=13.5},{D2=20},{D3=12},{D4=16},{MAT=Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm},{HRC=HB10: 190 - 220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
H
Height
[mm]
HH1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
[HRC]
5165.065.47.150
5165.065.47.150
65
47
150
125
100
0
65
18
20
3
20
13.5
20
12
16
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.065.47.200
5165.065.47.200
65
47
200
175
150
0
65
18
20
3
20
13.5
20
12
16
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.065.47.250
5165.065.47.250
65
47
250
225
200
125
65
18
20
3
20
13.5
20
12
16
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.065.47.300
5165.065.47.300
65
47
300
275
250
150
65
18
20
3
20
13.5
20
12
16
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.125.57.150
5165.125.57.150
125
57
150
125
100
0
85
28
15
5
30
17.5
26
16
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.125.57.200
5165.125.57.200
125
57
200
175
150
0
85
28
15
5
30
17.5
26
16
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.125.57.250
5165.125.57.250
125
57
250
225
200
125
85
28
15
5
30
17.5
26
16
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
5165.125.57.300
5165.125.57.300
125
57
300
275
250
150
85
28
15
5
30
17.5
26
16
20
Bronze with solid lubrica...
HB10: 190 - 220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성