카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5165.1. Prism guide (Steel) - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5165_1_prismenfuhrung.prj},{NB=5165.1.065.35.300},{INFO=Online Pdf},{B1=65},{H1=35},{L1=300},{L2=275},{L3=250},{A=150},{H=65},{H2=18},{H3=15},{H4=8},{H5=15},{R=7},{D1=13.5},{D2=20},{D3=12},{D4=16},{MAT=Stahl, Gleitflächen oberflächengehärtet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
A
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
H5
Height
[mm]
R
Radius
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
5165.1.065.35.150
5165.1.065.35.150
65
35
150
125
100
0
65
18
15
8
15
7
13.5
20
12
16
Steel, surface hardened s...
5165.1.065.35.200
5165.1.065.35.200
65
35
200
175
150
0
65
18
15
8
15
7
13.5
20
12
16
Steel, surface hardened s...
5165.1.065.35.250
5165.1.065.35.250
65
35
250
225
200
125
65
18
15
8
15
7
13.5
20
12
16
Steel, surface hardened s...
5165.1.065.35.300
5165.1.065.35.300
65
35
300
275
250
150
65
18
15
8
15
7
13.5
20
12
16
Steel, surface hardened s...
5165.1.125.60.150
5165.1.125.60.150
125
60
150
125
100
0
85
28
24
15
24
10
17.5
26
16
20
Steel, surface hardened s...
5165.1.125.60.200
5165.1.125.60.200
125
60
200
175
150
0
85
28
24
15
24
10
17.5
26
16
20
Steel, surface hardened s...
5165.1.125.60.250
5165.1.125.60.250
125
60
250
225
200
125
85
28
24
15
24
10
17.5
26
16
20
Steel, surface hardened s...
5165.1.125.60.300
5165.1.125.60.300
125
60
300
275
250
150
85
28
24
30
24
10
17.5
26
16
20
Steel, surface hardened s...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성