카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5161. Cam stroke plates (Steel) - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5161_uberlaufkeile_stahl.prj},{NB=5161.100.170.60},{INFO=Online Pdf},{BLT=100 x 170 x 60},{B=100},{L=170},{T=60},{A=60},{L1=127.86},{W=30},{V=1.000},{MAT=Stahl, durchgehärtet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BLT
B x L x T
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
5161.100.170.45
5161.100.170.45
100 x 170 x 45
60
143.37
20
Hardened steel
5161.125.170.45
5161.125.170.45
125 x 170 x 45
85
143.37
20
Hardened steel
5161.150.170.45
5161.150.170.45
150 x 170 x 45
110
143.37
20
Hardened steel
5161.200.170.45
5161.200.170.45
200 x 170 x 45
160
143.37
20
Hardened steel
5161.100.150.45
5161.100.150.45
100 x 150 x 45
60
127.86
30
Hardened steel
5161.100.170.60
5161.100.170.60
100 x 170 x 60
60
127.86
30
Hardened steel
5161.125.150.45
5161.125.150.45
125 x 150 x 45
85
127.86
30
Hardened steel
5161.125.170.60
5161.125.170.60
125 x 170 x 60
85
127.86
30
Hardened steel
5161.150.150.45
5161.150.150.45
150 x 150 x 45
110
127.86
30
Hardened steel
5161.150.170.60
5161.150.170.60
150 x 170 x 60
110
127.86
30
Hardened steel
5161.200.150.45
5161.200.150.45
200 x 150 x 45
160
127.86
30
Hardened steel
5161.200.170.60
5161.200.170.60
200 x 170 x 60
160
127.86
30
Hardened steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN4188 - Guide plates VDI 3387, self-lubricating
STRACK
01.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성