카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5146. Covering strip (Steel) - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5146_deckleiste.prj},{NB=5146.400.100.25},{INFO=Online Pdf},{L=400},{B=100},{S=25},{L1=45},{L2=125},{D=17.5},{STK=5 x M 16},{V=3.000},{B1=60.000},{MAT=Stahl, oberflächengehärtet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
S
Thickness
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
STK
Number of cylindric screws
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
5146.160.100.25
5146.160.100.25
160
100
25
45
0
17.5
2 x M 16
Hardened steel case
5146.200.100.25
5146.200.100.25
200
100
25
45
0
17.5
2 x M 16
Hardened steel case
5146.250.100.25
5146.250.100.25
250
100
25
45
125
17.5
3 x M 16
Hardened steel case
5146.400.100.25
5146.400.100.25
400
100
25
45
125
17.5
5 x M 16
Hardened steel case
5146.160.100.30
5146.160.100.30
160
100
30
45
0
22.0
2 x M 16
Hardened steel case
5146.200.100.30
5146.200.100.30
200
100
30
45
0
22.0
2 x M 16
Hardened steel case
5146.250.100.30
5146.250.100.30
250
100
30
45
0
22.0
3 x M 16
Hardened steel case
5146.400.100.30
5146.400.100.30
400
100
30
45
125
22.0
5 x M16
Hardened steel case
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MH - Steel Heavy Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
ILM - Metric Aluminum Medium Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
5319. Guide bushings with collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
IMH - Metric Steel Heavy Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
5157. Angle trims, without fastening drilling - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5175.1. Guide seat for rectangular guides - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5132. Sliding plate - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5200. Centering unit with shim - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
LM - Aluminum Medium Duty Air Cylinders
Peninsular Cylinder
22.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성