카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 511 Ball retainer with Retainer holder - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n511_kugelkafig_mit_kafighalter_asmtab.prj},{NB=N511.32.120},{INFO=Online PDF},{D1=32},{D2=36.6},{L=120},{S=75},{PPATH=assemblies/n511_kugelkafig_mit_kafighalter_asmtpl.prj},{MAT=Bronze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N511.25.056
N511.25.056
25
28.2
56
32
Bronze
N511.25.071
N511.25.071
25
28.2
71
40
Bronze
N511.25.080
N511.25.080
25
28.2
80
48
Bronze
N511.25.100
N511.25.100
25
28.2
100
55
Bronze
N511.32.080
N511.32.080
32
36.6
80
45
Bronze
N511.32.090
N511.32.090
32
36.6
90
47
Bronze
N511.32.100
N511.32.100
32
36.6
100
55
Bronze
N511.32.120
N511.32.120
32
36.6
120
75
Bronze
N511.40.080
N511.40.080
40
44.6
80
50
Bronze
N511.40.090
N511.40.090
40
44.6
90
56
Bronze
N511.40.120
N511.40.120
40
44.6
120
75
Bronze
N511.40.140
N511.40.140
40
44.6
140
86
Bronze
N511.50.100
N511.50.100
50
54.6
100
56
Bronze
N511.50.120
N511.50.120
50
54.6
120
65
Bronze
N511.50.140
N511.50.140
50
54.6
140
85
Bronze
N511.50.160
N511.50.160
50
54.6
160
96
Bronze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성