카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 419. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n419s_kugelfuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N419s.30},{INFO=Online PDF},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=51},{D5=54},{D6=67},{D7=80.0},{B=25.7},{B1=37.8},{C=12},{L=80},{L1=76},{L2=61},{L3=4.5},{R=1.5},{PPATH=assemblies/n419s_kugelfuehrungsbuchse_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N419s.19
N419s.19
19
25
32
38
40
52
65.0
45
43
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.20
N419s.20
20
26
32
38
40
52
65.0
45
43
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.24
N419s.24
24
30
40
43
45
60
73.0
71
63
48
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.25
N419s.25
25
31
40
43
45
60
73.0
71
63
48
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.30
N419s.30
30
38
48
51
54
67
80.0
80
76
61
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.32
N419s.32
32
40
48
51
54
67
80.0
80
76
61
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.38
N419s.38
38
46
58
63
66
72
90.0
80
76
61
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.40
N419s.40
40
48
58
63
66
72
90.0
80
76
61
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.48
N419s.48
48
56
70
76
80
91
104.0
10
96
78
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.50
N419s.50
50
58
70
76
80
91
104.0
10
96
78
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N419s.63
N419s.63
63
71
85
94
95
106
119.0
120
100
78
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N 411. Ball cage with backup puncture bronze - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 409 Ball guide bushing without cage - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 318. Guide buchsing with flange ball guide, long, brazen like DIN 9831 / ...
Tecnorm
09.08.2016
N 911. Roller cage, brazen - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 062. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 911.S Roller cage with securing ring - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N419s - Bushings with ball retainer N419s
Intercom
15.07.2022
2081.47. - Headed guide bush for ball bearing, ISO 9448-7
FIBRO
17.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성