카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 326. Guide bushing with flange, self-lubricating with INTERCOAT coating like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n326_fuhrungsbuchse.prj},{NB=N326.32},{INFO=Online PDF},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{L4=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=28},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, Intercoat beschichtet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Length
[mm]
K
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N326.19
N326.19
19
32
50
40
4.5
52
37
15
4.5
18
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.20
N326.20
20
32
50
40
4.5
52
37
15
4.5
18
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.24
N326.24
24
40
63
50
5.5
62
37
25
5.7
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.25
N326.25
25
40
63
50
5.5
62
37
25
5.7
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.30
N326.30
30
48
72
58
5.5
72
47
25
5.7
28
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.32
N326.32
32
48
72
58
5.5
72
47
25
5.7
28
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.38
N326.38
38
58
85
70
6.6
77
47
30
6.8
33
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.40
N326.40
40
58
85
70
6.6
77
47
30
6.8
33
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.48
N326.48
48
70
104
86
9.0
102
60
42
9.0
38
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.50
N326.50
50
70
104
86
9.0
102
60
42
9.0
38
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.63
N326.63
63
85
120
100
9.0
102
60
42
9.0
46
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N326.80
N326.80
80
105
148
125
11.0
125
75
50
11.0
56
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성