카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 284. Guide bushing with collar - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n284_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N284.32},{INFO=Online Pdf},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.4},{A1=36.4},{L1=75},{L2=30},{L3=45.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500},{PPATH=assemblies/n284_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtpl.prj},{MAT=Bronze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N284.19
N284.19
19
32
32
40
52
64.7
39
20.7
30.0
43
23
20.0
Bronze
N284.20
N284.20
20
32
32
40
52
64.7
39
20.7
30.0
43
23
20.0
Bronze
N284.24
N284.24
24
40
40
48
60
72.7
46
22.6
33.4
59
23
36.0
Bronze
N284.25
N284.25
25
40
40
48
60
72.7
46
22.6
33.4
59
23
36.0
Bronze
N284.30
N284.30
30
48
48
56
67
79.7
53
24.4
36.4
75
30
45.0
Bronze
N284.32
N284.32
32
48
48
56
67
79.7
53
24.4
36.4
75
30
45.0
Bronze
N284.38
N284.38
38
58
58
66
77
89.7
63
35.3
35.3
82
37
45.0
Bronze
N284.40
N284.40
40
58
58
66
77
89.7
63
35.3
35.3
82
37
45.0
Bronze
N284.48
N284.48
48
70
70
80
91
103.7
77
40.2
40.2
97
47
50.0
Bronze
N284.50
N284.50
50
70
70
80
91
103.7
77
40.2
40.2
97
47
50.0
Bronze
N284.63
N284.63
63
85
85
95
106
118.7
92
45.5
45.5
116
60
56.0
Bronze
N284.80
N284.80
80
105
105
118
129
141.7
115
54.5
54.5
120
60
60.0
Bronze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성