카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 219. Guide column for large tools - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n219_fuehrungssaeule.prj},{NB=N219.080.280(56)},{INFO=Online Pdf},{D1=80},{D2=80},{D3=0},{D4=0},{L1=280},{L2=10},{L3=4},{L4=100},{R1=8},{R2=3.0},{VERS=56},{MAT=Stahl gehärtet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N219.023.100(1)
N219.023.100
23
25
0
0
100
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.023.125(2)
N219.023.125
23
25
0
0
125
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.023.160(3)
N219.023.160
23
25
0
0
160
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.100(4)
N219.025.100
25
25
0
0
100
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.125(5)
N219.025.125
25
25
0
0
125
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.140(6)
N219.025.140
25
25
0
0
140
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.160(7)
N219.025.160
25
25
0
0
160
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.180(8)
N219.025.180
25
25
0
0
180
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.025.200(9)
N219.025.200
25
25
0
0
200
4
4
40
3
2.0
Hardened steel
N219.032.125(10)
N219.032.125
32
32
0
0
125
8
4
45
3
2.0
Hardened steel
N219.032.140(11)
N219.032.140
32
32
0
0
140
8
4
45
3
2.0
Hardened steel
N219.032.160(12)
N219.032.160
32
32
0
0
160
8
4
45
3
2.0
Hardened steel
N219.032.180(13)
N219.032.180
32
32
0
0
180
8
4
45
3
2.0
Hardened steel
N219.032.200(14)
N219.032.200
32
32
0
0
200
8
4
45
3
2.0
Hardened steel
N219.040.125(15)
N219.040.125
40
40
0
0
125
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.140(16)
N219.040.140
40
40
0
0
140
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.160(17)
N219.040.160
40
40
0
0
160
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.180(18)
N219.040.180
40
40
0
0
180
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.200(19)
N219.040.200
40
40
0
0
200
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.224(20)
N219.040.224
40
40
0
0
224
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.250(21)
N219.040.250
40
40
0
0
250
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.280(22)
N219.040.280
40
40
0
0
280
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.040.315(23)
N219.040.315
40
40
0
0
315
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.042.224(24)
N219.042.224
42
40
0
0
224
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
N219.042.250(25)
N219.042.250
42
40
0
0
250
8
4
56
3
2.0
Hardened steel
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Replacement screens for stainless steel strainers, mesh size 0.6 mm
Riegler
02.03.2015
5317. Guide bushings without collar - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
SN1799 - Ball retainer
STRACK
02.11.2023
SN1798 - Ball retainer
STRACK
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성