카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 062. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO 9448-7 - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n062_kugelfuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N062.32},{INFO=Online PDF},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=80.7},{B=25.7},{B1=37.8},{C=12},{L=120},{L1=93},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{PPATH=assemblies/n062_kugelfuehrungsbuchse_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
C
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N062.19
N062.19
19
25
32
40
39
52
65.0
22.3
32.1
12
71
59
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.20
N062.20
20
26
32
40
39
52
65.0
22.3
32.1
12
71
59
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.24
N062.24
24
30
40
48
46
60
73.0
23.3
33.9
12
95
79
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.25
N062.25
25
31
40
48
46
60
73.0
23.3
33.9
12
95
79
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.30
N062.30
30
38
48
56
53
67
80.7
25.7
37.8
12
120
93
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.32
N062.32
32
40
48
56
53
67
80.7
25.7
37.8
12
120
93
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.38
N062.38
38
46
58
66
63
77
89.0
27.3
41.3
12
120
108
37
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.40
N062.40
40
48
58
66
63
77
89.0
27.3
41.3
12
120
108
37
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.48
N062.48
48
56
70
80
77
91
104.0
31.0
48.7
12
140
127
47
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.50
N062.50
50
58
70
80
77
91
104.0
31.0
48.7
12
140
127
47
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.63
N062.63
63
71
85
95
92
106
119.0
34.8
54.3
12
160
150
60
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N062.80
N062.80
80
92
105
118
115
129
142.0
40.7
64.3
12
160
150
60
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성