피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FR500, FR600 carrier plates
Technische Antriebselemente
01 Linearsysteme
02 Linearführungen
01 Rollenführungen
02 Aluminium Rollenführungen
Curvilinear systems
Powered by
CAD모델 선택
{tea/0120linearsysteme/0220linearfuehrungen/0120rollenfuehrungen/0220aluminium20rollenfuehrungen/curvilinear20systems/fr5002c20fr60020carrier20plates20.prj},{NB=MR416},{PREVIEW=mr416.png},{PARTNO=MR416},{MAT=Aluminium},{A=300},{B=200},{C=25},{DD=36},{H=16},{SUITROLL=FR600},{SUITROLLC=C416},{SUITROLLE=E416},{A1=75.5},{A2=149},{A5=115},{A6=93},{B1=30},{B2=140},{B5=},{DH10=16},{P=},{Q=},{S=},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=01 Linearsysteme},{LEVEL2=02 Linearführungen},{LEVEL3=01 Rollenführungen},{LEVEL4=02 Aluminium Rollenführungen},{LEVEL5=Curvilinear systems},{NN_CUSTOM=FR500, FR600 carrier plates},{FILE_NAME=mr416.stp},{TECHNICAL_VIEW=Type MR = Carrier with fixed roller axles.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/01_linearsysteme/TEA_HH_ImportEXCL_01_Linearsysteme.csv}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
SUITROLL
Suitable rollers guide ring
ⁿ/ₐ
SUITROLLC
Suitable rollers centric
ⁿ/ₐ
SUITROLLE
Suitable rollers eccentric
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B5
[mm]
DH10
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
MR210
MR210
Aluminium
120
140
20
26
10
FR500
C210
E210
25
70
46
37
21
97
10
MR416
MR416
Aluminium
300
200
25
36
16
FR600
C416
E416
75.5
149
115
93
30
140
16
MRD210
MRD210
Aluminium
150
200
20
26
10
FR500
C210
E210
100
43
50
3
MRD416
MRD416
Aluminium
200
250
25
36
16
FR600
C416
E416
130
56
60
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성