SK50-100 - Winkelgetriebe
TAIYO
Electric linear drive
Accessories for Electric linear drive
gear
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/electricactuator/zubehoerospe/getriebe/skgetriebe.prj},{NB=HO-SK 075-M01-3-111/...},{S1=22.000},{S2=36.000},{S3=34.900},{S4=2.500},{S5=17.500},{S6=70.000},{S7=7.000},{S8=74.000},{S9=15.880},{S10=92.000},{S11=5.930},{S12=53.390},{S13=37.900},{S14=14.500},{S15=5.000},{S16=2.690},{S17=71.000},{S18=7.000},{S19=3.000},{S20=4.000},{S21=10.000},{S22=36.000},{S23=0.000},{S24=0.000},{S25=0.000},{S26=109.500},{S27=43.200},{LKD1=84.000},{S28=0.000},{F1=76.000},{F2=66.000},{F3=5.000},{F4=6.600},{G1=8.000},{G2=6.650},{G3=25.000},{G4=3.000},{G5=8.500},{W1=13.000},{W4=4.140},{W5=2.710},{W6=91.000},{W7=2.500},{W8=3.140},{W9=0.500},{W10=148.710},{W11=103.210},{W12=10.000},{W13=53.610},{W14=70.500},{W15=6.890},{W16=3.000},{W17=40.000},{W18=25.000},{TYPE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE2
Version
ⁿ/ₐ
VERSION
Number of stages
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BT
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
ZE
[mm]
F
[mm]
FB
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
MC
[mm]
MF
[mm]
MG
[mm]
ML
[mm]
MS
[mm]
MT
[mm]
MU
[mm]
PO-SK 060-M01-3-111/...
SK 060
1-stufig
68.000
5.500
6.000
62.000
20.000
2.000
16.000
M5 x 12.5
48.000
133.000
42.000
43.000
75.000
10.000
70.000
14.000
17.000
116.000
16.000
28.000
68.000
PO-SK 060-M02-25-111/...
SK 060
2-stufig
68.000
5.500
6.000
62.000
20.000
2.000
16.000
M5 x 12.5
48.000
133.000
42.000
43.000
75.000
10.000
60.000
11.000
14.000
148.000
13.000
23.000
70.000
PO-SK 075-M01-3-111/...
SK 075
1-stufig
85.000
6.600
7.000
76.000
20.000
2.500
22.000
M8 x 19
56.000
158.000
48.700
53.500
92.000
13.000
90.000
19.000
26.000
129.000
17.900
33.000
91.000
PO-SK 075-M02-25-111/...
SK 075
2-stufig
85.000
6.600
7.000
76.000
20.000
2.500
22.000
M8 x 19
56.000
158.000
48.700
53.500
92.000
13.000
70.000
14.000
17.000
159.000
16.000
28.000
94.500
PO-SK 100-M01-3-111/...
SK 100
1-stufig
120.000
9.000
10.000
101.000
30.000
3.000
32.000
M12 x 28
88.000
209.500
60.000
61.500
116.000
17.000
120.000
28.000
17.000
161.500
23.000
40.000
115.000
PO-SK 100-M02-25-111/...
SK 100
2-stufig
120.000
9.000
10.000
101.000
30.000
3.000
32.000
M12 x 28
88.000
209.500
60.000
61.500
116.000
17.000
90.000
19.000
23.000
202.000
17.800
33.000
118.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성