카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC type 50A - body brass, DN 10mm, G3/8 – G1/2
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/vorgesteuert/typ_50a_asmtab.prj},{NB=50A-3B-AC2DA02400},{TYP=50: Messingkörper},{FUNKTION=A = stromlos geschlossen},{ANSCHLUSS=3},{DICHTWERKSTOFF=B},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=C2DA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{INFO=Produktinformation},{I=12},{N=18},{O=M4},{PPATH=typ_50a/typ_50a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FUNKTION
function
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
H
h
[mm]
H1
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
50A-3B-AC2DA02400
50A-3B-AC2DA02400
type 50: body brass
A = normally closed
-
22.0
32.200
11
71.90
12
45
50
18
M4
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성