카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC,NO type 32 - stainless steel body, DN 1,5 3,0mm, G1/8
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Direct operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/direktgesteuert/typ_32_asmtab.prj},{NB=32A-1B15-AC1DA02400},{TYP=Typ 32, mediumsberührte metall. Teile Edelstahl 1.4305 bzw. 1.4105},{FUNKTION=A},{ANSCHLUSS=1 = G1/8},{DICHTWERKSTOFF=B},{SITZNENNWEITE=15},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=C1DA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{PPATH=typ_32/typ_32_asmtpl.prj},{INFO=Produktinformation},{N=15},{N1=15},{O=M3},{H1=8},{G=G 1/8},{I=6},{L=30},{D1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
type
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
ports
ⁿ/ₐ
ABWURFFEDER
throw off spring
ⁿ/ₐ
HUBAUSGLEICHSFE
stroke compensation spring
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
N
[mm]
N1
n
[mm]
O
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
G
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
d
[mm]
GEW
Weight
[g]
32A-1B15-AC1DA02400
32A-1B15-AC1DA02400
type 32, medium contacted...
1 = G1/8
B, F, G = only normally o...
Z = only normally open
10
15
15
M3
49.0
56.75
8
G 1/8
6
30
22.0
20
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성