카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC,NO type 21 - brass body, DN 1,5 - 4,0 mm, G1/8 - G1/4
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Direct operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/direktgesteuert/typ_21_asmtab.prj},{NB=21A-1C15-AE1AA02400},{TYP=Typ 21, direktgesteuert, Körper Messing, Führungsrohr Edelstahl},{FUNKTION=A},{ANSCHLUSS=1},{DICHTWERKSTOFF=C},{SITZNENNWEITE=15},{HAUBAUSGLEICHSF=Z = nur stromlos offen},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=E1AA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{INFO=Produktinformation},{N=16},{O=M4},{D1=25},{PPATH=typ_21/typ_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ABWURFFEDER
throw off spring
ⁿ/ₐ
HAUBAUSGLEICHSF
stroke compensation spring
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
D
d
[mm]
H1
h
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
D1
D
[mm]
GEW
Weight
[g]
21A-1C15-AE1AA02400
21A-1C15-AE1AA02400
type 21, direct operated,...
F = only normally open
Z = only normally open
70
16
M4
55.1
78.7
29.5
10
7.5
42
25
370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성