21030003 - SUS410(+) Truss Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/33003.prj},{NB=21-03-0003-0040-0100},{S=4.0},{L=10},{L1=6,8,10,12},{L2=8},{L3=6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
21-03-0003-0030-0060
3.0
6
21-03-0003-0030-0060
1.06
2
6.9
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0003-0030-0080
3.0
8
21-03-0003-0030-0080
1.06
2
6.9
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0003-0030-0100
3.0
10
21-03-0003-0030-0100
1.06
2
6.9
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0003-0030-0120
3.0
12
21-03-0003-0030-0120
1.06
2
6.9
-0.5
1.9
+-0.15
21-03-0003-0035-0080
3.5
8
21-03-0003-0035-0080
1.27
2
8.1
-0.5
2.2
+-0.15
21-03-0003-0040-0060
4.0
6
21-03-0003-0040-0060
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0080
4.0
8
21-03-0003-0040-0080
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0100
4.0
10
21-03-0003-0040-0100
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0120
4.0
12
21-03-0003-0040-0120
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0140
4.0
14
21-03-0003-0040-0140
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0160
4.0
16
21-03-0003-0040-0160
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0200
4.0
20
21-03-0003-0040-0200
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0250
4.0
25
21-03-0003-0040-0250
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0300
4.0
30
21-03-0003-0040-0300
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0350
4.0
35
21-03-0003-0040-0350
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
21-03-0003-0040-0400
4.0
40
21-03-0003-0040-0400
1.41
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성