N017E307 - SUS430 Enzart (Three-hole)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n017e307.prj},{NB=N0-17-E307-00600000},{CNSORDERNO=N0-17-E307-00600000},{D1=M6},{NDM=6.0},{P=1.00},{D2=10.0},{PE=1.25},{PEX=1.250},{L=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
P
Internal thread Pitch
[mm]
D2
External thread
[mm]
PE
External thread Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
N0-17-E307-00300000
N0-17-E307-00300000
M3
0.50
5.0
0.60
4
N0-17-E307-00400000
N0-17-E307-00400000
M4
0.70
6.5
0.80
6
N0-17-E307-00500000
N0-17-E307-00500000
M5
0.80
8.0
1.00
7
N0-17-E307-00600000
N0-17-E307-00600000
M6
1.00
10.0
1.25
8
N0-17-E307-00800000
N0-17-E307-00800000
M8
1.25
12.0
1.50
9
N0-17-E307-01000000
N0-17-E307-01000000
M10
1.50
14.0
1.50
10
N0-17-E307-01200000
N0-17-E307-01200000
M12
1.75
16.0
1.75
12
N0-17-E307-01400000
N0-17-E307-01400000
M14
2.00
18.0
2.00
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0979 - Threaded inserts self-tapping with cutting bores
KIPP USA
05.06.2024
K0979 - Threaded inserts self-tapping with cutting bores
KIPP
27.05.2024
N002E307 - SUS Enzart (Three-hole)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
BN 20349 - Self-cutting threaded inserts, short (Ensat® 337), steel case-ha...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20347 - Self-cutting threaded inserts, short (Ensat® 307), steel case-ha...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성