N0120000 - SUS316L Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0120000.prj},{NB=N0-12-0000-00800000},{CNSORDERNO=N0-12-0000-00800000},{S=M8},{STANDARD=Type3 kind 1},{NDM=8},{M2=12.5},{TM2=±0.3},{M3=6.5},{TM3=0 -0.36},{A=11.5},{T2=0.5},{R=6.0},{R1=0.5},{SW=13},{TSW=+0,-0.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
M2
Height
[mm]
TM2
Tolerance height
[mm]
M3
Height
[mm]
TM3
Tolerance height
[mm]
T2
Thickness
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
N0-12-0000-00500000
N0-12-0000-00500000
M5
Type3 kind 2
7.5
±0.25
4.0
0 -0.3
0.4
8
+0,-0.2
N0-12-0000-00600000
N0-12-0000-00600000
M6
Type3 kind 2
9.5
±0.25
5.0
0 -0.3
0.5
10
+0,-0.2
N0-12-0000-00800000
N0-12-0000-00800000
M8
Type3 kind 1
12.5
±0.3
6.5
0 -0.36
0.5
13
+0,-0.25
N0-12-0000-01000000
N0-12-0000-01000000
M10
Type3 kind 1
15.5
±0.3
8.0
0 -0.36
0.6
17
+0,-0.25
N0-12-0000-01200000
N0-12-0000-01200000
M12
Type3 kind 1
18.5
±0.3
10.0
0 -0.36
0.8
19
+0,-0.35
N0-12-0000-01600000
N0-12-0000-01600000
M16
Type3 kind 1
24.0
±0.4
13.0
0 -0.43
1.0
24
+0,-0.35
N0-12-0000-02000000
N0-12-0000-02000000
M20
Type3 kind 1
29.0
±0.4
16.0
0 -0.43
1.2
30
+0,-0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 43011 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 7046-1 Z (DIN 965 A) - FN 310 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
N0000002 - Iron Cap Nut (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
End Cap Nut - End Cap Nut MCR Series
ASCO Numatics
22.04.2021
N0020000 - SUS Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성