N0020000 - SUS Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0020000.prj},{NB=N0-02-0000-01400000},{CNSORDERNO=N0-02-0000-01400000},{S=M14},{STANDARD=Type3 kind 2},{NDM=14},{M2=21.0},{TM2=±0.3},{M3=11.0},{TM3=0 -0.43},{A=19.5},{T2=1.0},{R=10.0},{R1=1.0},{SW=22.0},{TSW=+0,-0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
STANDARD
standard
ⁿ/ₐ
M2
Height
[mm]
TM2
Tolerance height
[mm]
M3
Height
[mm]
TM3
Tolerance height
[mm]
T2
Thickness
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
N0-02-0000-00300000
N0-02-0000-00300000
M3
Type3 kind 2
4.8
±0.25
2.4
0 -0.25
0.3
5.5
+0,-0.2
N0-02-0000-00400000
N0-02-0000-00400000
M4
Type3 kind 2
6.2
±0.25
3.2
0 -0.3
0.4
7.0
+0,-0.2
N0-02-0000-00500000
N0-02-0000-00500000
M5
Type3 kind 2
7.5
±0.25
4.0
0 -0.3
0.4
8.0
+0,-0.2
N0-02-0000-00600000
N0-02-0000-00600000
M6
Type3 kind 2
9.5
±0.25
5.0
0 -0.3
0.5
10.0
+0,-0.2
N0-02-0000-00800000
N0-02-0000-00800000
M8
Type3 kind 2
12.5
±0.3
6.5
0 -0.36
0.5
13.0
+0,-0.25
N0-02-0000-01000000
N0-02-0000-01000000
M10
Type3 kind 2
15.5
±0.3
8.0
0 -0.36
0.6
17.0
+0,-0.25
N0-02-0000-01200000
N0-02-0000-01200000
M12
Type3 kind 2
18.5
±0.3
10.0
0 -0.36
0.8
19.0
+0,-0.35
N0-02-0000-01400000
N0-02-0000-01400000
M14
Type3 kind 2
21.0
±0.3
11.0
0 -0.43
1.0
22.0
+0,-0.35
N0-02-0000-01600000
N0-02-0000-01600000
M16
Type3 kind 2
24.0
±0.4
13.0
0 -0.43
1.0
24.0
+0,-0.35
N0-02-0000-01800000
N0-02-0000-01800000
M18
Type3 kind 1
27.0
±0.4
15.0
0 -0.43
1.2
27.0
+0,-0.35
N0-02-0000-02000000
N0-02-0000-02000000
M20
Type3 kind 2
29.0
±0.4
16.0
0 -0.43
1.2
30.0
+0,-0.35
N0-02-0000-02200000
N0-02-0000-02200000
M22
Type3 kind 2
32.5
±0.4
18.0
0 -0.43
1.2
32.0
+0,-0.4
N0-02-0000-02400000
N0-02-0000-02400000
M24
Type3 kind 2
35.5
±0.4
19.0
0 -0.52
1.2
36.0
+0,-0.4
N0-02-0000-02700000
N0-02-0000-02700000
M27
Type3 kind 2
41.0
±1.0
22.0
0 -0.84
1.5
41.0
+0,-1.0
N0-02-0000-03000000
N0-02-0000-03000000
M30
Type3 kind 2
45.0
±1.0
24.0
0 -0.84
1.5
46.0
+0,-1.0
N0-02-0000-03300000
N0-02-0000-03300000
M33
Type3 kind 2
49.0
±1.0
26.0
0 -0.84
1.5
50.0
+0,-1.0
N0-02-0000-03600000
N0-02-0000-03600000
M36
Type3 kind 2
54.5
±1.0
29.0
0 -0.84
1.5
55.0
+0,-1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCHNORR-Load Washer DIN 6796
Schnorr
23.11.2021
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
DIN 127 B - Spring steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
WIDE PLAIN WASHER M8 UNI6593
FM
27.07.2022
PLAIN WASHER M8 UNI6952
FM
27.07.2022
NLSBP, LSBP, PLSBP, SLSBP, ALSBP, ABLSBP - Hex Posts - Both Ends Threaded, ...
Misumi
29.05.2023
W0000000 - Steel Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0020200 - U-Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
N0000000 - Iron Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
RSCB - Stainless Steel Hexagon Bolts
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - Nuts
Misumi
30.06.2021
00020003 - Stainless(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성