N0010CFD - Brass Dodge Insert (FD Flange Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0010cfd.prj},{NB=N0-01-0CFD-40010000},{CNSORDERNO=N0-01-0CFD-40010000},{SCP=M4x0.7},{NDM=4.0},{P=0.70},{D1=8.0},{D=5.5},{L=7.5},{ELS=5.7},{A=5.55},{B=7.6},{C=2.7},{SD=2.9},{L02=6.3},{NUM=FD-4001CD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SCP
Screw called pitch
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ELS
Effective length of the screw
[mm]
A
Counterpart material dimension
[mm]
B
Counterpart material dimension
[mm]
C
Counterpart material dimension
[mm]
SD
Diameter
[mm]
L02
l + 0.2
[mm]
NUM
Number
ⁿ/ₐ
N0-01-0CFD-26010000
N0-01-0CFD-26010000
M2.6x0.45
5.5
4.0
6.0
4.5
4.05
6.1
2.0
1.9
5.0
FD-2601CD
N0-01-0CFD-30010000
N0-01-0CFD-30010000
M3x0.5
6.5
5.0
6.0
4.5
5.05
6.1
2.2
2.2
5.0
FD-3001CD
N0-01-0CFD-30020000
N0-01-0CFD-30020000
M3x0.5
6.5
5.0
7.5
6.0
5.05
7.6
2.2
2.2
6.5
FD-3002CD
N0-01-0CFD-40010000
N0-01-0CFD-40010000
M4x0.7
8.0
5.5
7.5
5.7
5.55
7.6
2.7
2.9
6.3
FD-4001CD
N0-01-0CFD-40020000
N0-01-0CFD-40020000
M4x0.7
8.0
5.5
9.0
7.2
5.55
9.1
2.7
2.9
7.8
FD-4002CD
N0-01-0CFD-50010000
N0-01-0CFD-50010000
M5x0.8
8.0
6.5
9.0
7.1
6.55
9.1
3.2
3.8
7.8
FD-5001CD
N0-01-0CFD-60010000
N0-01-0CFD-60010000
M6x1.0
10.0
8.0
11.0
8.8
8.05
11.1
4.0
4.5
9.6
FD-6001CD
N0-01-0CFD-80010000
N0-01-0CFD-80010000
M8x1.25
14.0
11.0
16.0
12.0
11.05
16.1
5.5
6.2
14.6
FD-8001CD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0010CFU - Brass Ultra Sert (FU Flange Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Ensat®-SK - Threaded insert, self tapping thread- for application in metal
Kerb-Konus
28.03.2024
N0010CFB - Brass Dodge Bit Insert (FB Flange Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0010CSD - Brass Dodge Insert (Standard Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
SERIE GR - Pressure piece
Zimmer Group
27.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성