N0000611 - Iron Tube Nut (P=0.75)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000611.prj},{NB=N0-00-0611-00801120},{CNSORDERNO=N0-00-0611-00801120},{S=M8},{NDM=8.000},{P=0.75},{B=11},{TB=+0,-0.2},{H=2.0},{TH=±0.1},{C=12.7},{VERSXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B
Width across flats
[mm]
TB
Tolerance Width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
C
Width across corners
[mm]
N0-00-0611-00600815
N0-00-0611-00600815
M6
0.75
8
+0,-0.2
1.5
±0.1
9.2
N0-00-0611-00600820
N0-00-0611-00600820
M6
0.75
8
+0,-0.2
2.0
±0.1
9.2
N0-00-0611-00600920
N0-00-0611-00600920
M6
0.75
9
+0,-0.2
2.0
±0.1
10.4
N0-00-0611-00601025
N0-00-0611-00601025
M6
0.75
10
+0,-0.2
2.5
±0.1
11.5
N0-00-0611-00700920
N0-00-0611-00700920
M7
0.75
9
+0,-0.2
2.0
±0.1
10.4
N0-00-0611-00701020
N0-00-0611-00701020
M7
0.75
10
+0,-0.2
2.0
±0.1
11.5
N0-00-0611-00701120
N0-00-0611-00701120
M7
0.75
11
+0,-0.2
2.0
±0.1
12.7
N0-00-0611-00801020
N0-00-0611-00801020
M8
0.75
10
+0,-0.2
2.0
±0.1
11.5
N0-00-0611-00801120
N0-00-0611-00801120
M8
0.75
11
+0,-0.2
2.0
±0.1
12.7
N0-00-0611-00901120
N0-00-0611-00901120
M9
0.75
11
+0,-0.2
2.0
±0.1
12.7
N0-00-0611-00901220
N0-00-0611-00901220
M9
0.75
12
+0,-0.2
2.0
±0.1
13.9
N0-00-0611-00901225
N0-00-0611-00901225
M9
0.75
12
+0,-0.2
2.5
±0.1
13.9
N0-00-0611-01001420
N0-00-0611-01001420
M10
0.75
14
+0,-0.2
2.0
±0.1
16.2
N0-00-0611-01101420
N0-00-0611-01101420
M11
0.75
14
+0,-0.2
2.0
±0.1
16.2
N0-00-0611-01101430
N0-00-0611-01101430
M11
0.75
14
+0,-0.2
3.0
±0.1
16.2
N0-00-0611-01201420
N0-00-0611-01201420
M12
0.75
14
+0,-0.2
2.0
±0.1
16.2
N0-00-0611-01301930
N0-00-0611-01301930
M13
0.75
19
+0,-0.25
3.0
±0.1
21.9
N0-00-0611-01601925
N0-00-0611-01601925
M16
0.75
19
+0,-0.25
2.5
±0.1
21.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성