N0000046 - Iron Hexagon Weld Cap Nut (With P)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000046.prj},{NB=N0-00-0046-00600000},{CNSORDERNO=N0-00-0046-00600000},{S=M6},{NDM=6},{B=13},{TB=-0.43},{H=6.0},{TH=-0.3},{G=11.3},{TG=±0.5},{T1=0.5},{D1=9},{T=0.8},{F=0.2~1.0},{FX=1.000},{H1=0.5},{R=4.5},{R1=0.5},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
B
Width across flats
[mm]
TB
Tolerance width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance height
[mm]
G
Height
[mm]
TG
Tolerance height
[mm]
T1
Thickness
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Height
[mm]
F
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
N0-00-0046-00400000
N0-00-0046-00400000
M4
11
-0.43
5.0
-0.3
9.2
±0.4
0.5
7
0.8
0.2~1.0
0.5
N0-00-0046-00500000
N0-00-0046-00500000
M5
11
-0.43
5.0
-0.3
9.2
±0.4
0.5
7
0.8
0.2~1.0
0.5
N0-00-0046-00600000
N0-00-0046-00600000
M6
13
-0.43
6.0
-0.3
11.3
±0.5
0.5
9
0.8
0.2~1.0
0.5
N0-00-0046-00800000
N0-00-0046-00800000
M8
15
-0.43
7.5
-0.36
13.7
±0.5
0.6
11
0.8
0.2~1.2
0.5
N0-00-0046-01000000
N0-00-0046-01000000
M10
17
-0.43
9.0
-0.36
16.3
±0.5
0.8
13
1.2
0.2~1.2
0.7
N0-00-0046-01200000
N0-00-0046-01200000
M12
19
-0.52
11.0
-0.43
19.2
±0.5
0.8
15
1.2
0.2~1.2
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0020460 - SUS Hexagon Weld Nut (with P) (1A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000450 - Iron Square Weld Nut (without P)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
00004500 - Steel 4 markSmall Hexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000455 - Iron Square Weld Nut (without P) (1C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
0002T101 - StainlessTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020061 - TRF/StainlessFlat countersunk Hexagon socket
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000460 - Iron Hexagon Weld Nut (with P) (1A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
Fabory
13.02.2023
Reference 62607 - Hexagon weld nut DIN 929 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
N0000466 - Iron Hexagon Nut with pilot
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성