00120004 - Stainless SUS316L(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/0d004.prj},{NB=00-12-0004-0030-0100},{S=M 3},{L=10},{L1=6,8,10},{L2=8,12},{L3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-12-0004-0030-0060
M 3
6
00-12-0004-0030-0060
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-12-0004-0030-0080
M 3
8
00-12-0004-0030-0080
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-12-0004-0030-0100
M 3
10
00-12-0004-0030-0100
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-12-0004-0040-0080
M 4
8
00-12-0004-0040-0080
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-12-0004-0040-0120
M 4
12
00-12-0004-0040-0120
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-12-0004-0050-0100
M 5
10
00-12-0004-0050-0100
0.800
2
10.300
-0.6
2.100
+-0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성