0002T100 - StainlessTRXPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/02t10.prj},{NB=00-02-T100-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{L1=5,6,8,10,12,15,20,25},{L2=6,8,10,12,15,16,18,20,30},{L3=8,10,12,15,16,20},{L4=8,10,12,15,16,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-02-T100-0030-0050
M 3
5
00-02-T100-0030-0050
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0060
M 3
6
00-02-T100-0030-0060
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0080
M 3
8
00-02-T100-0030-0080
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0100
M 3
10
00-02-T100-0030-0100
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0120
M 3
12
00-02-T100-0030-0120
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0150
M 3
15
00-02-T100-0030-0150
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0200
M 3
20
00-02-T100-0030-0200
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0030-0250
M 3
25
00-02-T100-0030-0250
0.500
T10
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-02-T100-0040-0060
M 4
6
00-02-T100-0040-0060
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0080
M 4
8
00-02-T100-0040-0080
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0100
M 4
10
00-02-T100-0040-0100
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0120
M 4
12
00-02-T100-0040-0120
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0150
M 4
15
00-02-T100-0040-0150
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0160
M 4
16
00-02-T100-0040-0160
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0180
M 4
18
00-02-T100-0040-0180
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0200
M 4
20
00-02-T100-0040-0200
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0040-0300
M 4
30
00-02-T100-0040-0300
0.700
T20
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-02-T100-0050-0080
M 5
8
00-02-T100-0050-0080
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0050-0100
M 5
10
00-02-T100-0050-0100
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0050-0120
M 5
12
00-02-T100-0050-0120
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0050-0150
M 5
15
00-02-T100-0050-0150
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0050-0160
M 5
16
00-02-T100-0050-0160
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0050-0200
M 5
20
00-02-T100-0050-0200
0.800
T25
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-02-T100-0060-0080
M 6
8
00-02-T100-0060-0080
1.000
T30
10.500
-0.7
3.900
+-0.2
00-02-T100-0060-0100
M 6
10
00-02-T100-0060-0100
1.000
T30
10.500
-0.7
3.900
+-0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7002000B - TRF/StainlessButton machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002T103 - StainlessTRXTruss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002000H - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N00260S2 - LOCK ONE
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00000005 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000200 - U-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002L4 - Lead Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00212C0 - E-Lock Nut with cap (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0080236 - U-Nut with flange (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0080690 - Tough Lock Nut (Flange) (8T)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002T4 - U-Nut (Thin) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0021210 - E-Lock Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00010006 - Brass(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020031 - TRF/StainlessFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성