70020001 - TRF/StainlessFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/02f01.prj},{NB=70-02-0001-0050-0160},{S=M 5},{L=16},{L1=6,8,10,12,16,20,25},{L2=8,10,12,16,20,25,30},{L3=10,12,16,20,25,30,40},{L4=10,12,16,20,25,30,40,50},{L5=16,20,25,30,40,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
K
k: Width
[mm]
70-02-0001-0030-0060
M 3
6
70-02-0001-0030-0060
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0080
M 3
8
70-02-0001-0030-0080
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0100
M 3
10
70-02-0001-0030-0100
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0120
M 3
12
70-02-0001-0030-0120
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0160
M 3
16
70-02-0001-0030-0160
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0200
M 3
20
70-02-0001-0030-0200
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0030-0250
M 3
25
70-02-0001-0030-0250
0.500
T10
5.500
1.650
70-02-0001-0040-0080
M 4
8
70-02-0001-0040-0080
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0100
M 4
10
70-02-0001-0040-0100
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0120
M 4
12
70-02-0001-0040-0120
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0160
M 4
16
70-02-0001-0040-0160
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0200
M 4
20
70-02-0001-0040-0200
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0250
M 4
25
70-02-0001-0040-0250
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0040-0300
M 4
30
70-02-0001-0040-0300
0.700
T20
8.400
2.700
70-02-0001-0050-0100
M 5
10
70-02-0001-0050-0100
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0120
M 5
12
70-02-0001-0050-0120
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0160
M 5
16
70-02-0001-0050-0160
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0200
M 5
20
70-02-0001-0050-0200
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0250
M 5
25
70-02-0001-0050-0250
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0300
M 5
30
70-02-0001-0050-0300
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0050-0400
M 5
40
70-02-0001-0050-0400
0.800
T25
9.300
2.700
70-02-0001-0060-0100
M 6
10
70-02-0001-0060-0100
1.000
T30
11.300
3.300
70-02-0001-0060-0120
M 6
12
70-02-0001-0060-0120
1.000
T30
11.300
3.300
70-02-0001-0060-0160
M 6
16
70-02-0001-0060-0160
1.000
T30
11.300
3.300
70-02-0001-0060-0200
M 6
20
70-02-0001-0060-0200
1.000
T30
11.300
3.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
20020001 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002T101 - StainlessTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020061 - TRF/StainlessFlat countersunk Hexagon socket
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120001 - Stainless SUS316L(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
00000T11 - SteelTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
7002000B - TRF/StainlessButton machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
Modèle 30111 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - Acier classe 4.8 - Zn ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 48172 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Steel,...
Bossard Inch
29.11.2018
CSSFAB - COUNTERSUNK SCREW FOR ANGLE BRACKET
WITTE
18.10.2021
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
LS-TYCT - Hex head bolt
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성