00010125 - Brass(-)Round head machine screw(Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/01125.prj},{NB=00-01-0125-8015-0380},{S=W3/16},{L=38},{L1=6,12,16,20,25,32,38,45,50},{L2=6,10,12,16,20,25,38,50},{L3=6,10,12,16,20,25,32,38,45,50},{L4=10,12,16,20,25,32,38,45,50},{L5=12,16,20,25,32,38,45,50},{L6=20,25,32,38,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
K
k: Width
[mm]
00-01-0125-8010-0060
W1/8
6
00-01-0125-8010-0060
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0120
W1/8
12
00-01-0125-8010-0120
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0160
W1/8
16
00-01-0125-8010-0160
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0200
W1/8
20
00-01-0125-8010-0200
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0250
W1/8
25
00-01-0125-8010-0250
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0320
W1/8
32
00-01-0125-8010-0320
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0380
W1/8
38
00-01-0125-8010-0380
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0450
W1/8
45
00-01-0125-8010-0450
40
6.050
1.800
00-01-0125-8010-0500
W1/8
50
00-01-0125-8010-0500
40
6.050
1.800
00-01-0125-8012-0060
W5/32
6
00-01-0125-8012-0060
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0100
W5/32
10
00-01-0125-8012-0100
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0120
W5/32
12
00-01-0125-8012-0120
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0160
W5/32
16
00-01-0125-8012-0160
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0200
W5/32
20
00-01-0125-8012-0200
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0250
W5/32
25
00-01-0125-8012-0250
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0380
W5/32
38
00-01-0125-8012-0380
32
7.700
2.230
00-01-0125-8012-0500
W5/32
50
00-01-0125-8012-0500
32
7.700
2.230
00-01-0125-8015-0060
W3/16
6
00-01-0125-8015-0060
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0100
W3/16
10
00-01-0125-8015-0100
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0120
W3/16
12
00-01-0125-8015-0120
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0160
W3/16
16
00-01-0125-8015-0160
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0200
W3/16
20
00-01-0125-8015-0200
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0250
W3/16
25
00-01-0125-8015-0250
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0320
W3/16
32
00-01-0125-8015-0320
24
8.630
3.380
00-01-0125-8015-0380
W3/16
38
00-01-0125-8015-0380
24
8.630
3.380
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000125 - Steel(-)Round head machine screw(Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00060000 - Aluminum(+)Pan head machine screw(A5052)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BS 2470 V2 HSHCS - BS Hexagon Socket Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성