00000T13 - SteelTRXTruss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/00t13.prj},{NB=00-00-T103-0040-0200},{S=M 4},{L=20},{L1=5,6,8,10,12,15,16,20},{L2=5,6,8,10,12,15,16,18,20,25,30,35},{L3=8,10,12,15,16,20,25,30},{L4=8,10,12,15,16,20,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-00-T103-0030-0050
M 3
5
00-00-T103-0030-0050
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0060
M 3
6
00-00-T103-0030-0060
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0080
M 3
8
00-00-T103-0030-0080
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0100
M 3
10
00-00-T103-0030-0100
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0120
M 3
12
00-00-T103-0030-0120
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0150
M 3
15
00-00-T103-0030-0150
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0160
M 3
16
00-00-T103-0030-0160
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0030-0200
M 3
20
00-00-T103-0030-0200
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-00-T103-0040-0050
M 4
5
00-00-T103-0040-0050
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0060
M 4
6
00-00-T103-0040-0060
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0080
M 4
8
00-00-T103-0040-0080
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0100
M 4
10
00-00-T103-0040-0100
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0120
M 4
12
00-00-T103-0040-0120
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0150
M 4
15
00-00-T103-0040-0150
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0160
M 4
16
00-00-T103-0040-0160
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0180
M 4
18
00-00-T103-0040-0180
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0200
M 4
20
00-00-T103-0040-0200
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0250
M 4
25
00-00-T103-0040-0250
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0300
M 4
30
00-00-T103-0040-0300
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0040-0350
M 4
35
00-00-T103-0040-0350
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-00-T103-0050-0080
M 5
8
00-00-T103-0050-0080
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-00-T103-0050-0100
M 5
10
00-00-T103-0050-0100
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-00-T103-0050-0120
M 5
12
00-00-T103-0050-0120
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-00-T103-0050-0150
M 5
15
00-00-T103-0050-0150
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-00-T103-0050-0160
M 5
16
00-00-T103-0050-0160
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000T11 - SteelTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020002 - Stainless(+)Round countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020001 - Stainless(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N00002G0 - GU-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002K4 - Flanged U-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000200 - U-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002V4 - V-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000504 - Spring Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000674 - Tough Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00012K0 - E-Lock Nut with flange (Flat large-diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0008000 - HLB Bearing Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020248 - Flange Stableford Nut (Small) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0021200 - E-Lock Nut with flange (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00000030 - Steel(+)UNC(PAN)machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성