00000T11 - SteelTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/00t11.prj},{NB=00-00-T101-0040-0100},{S=M 4},{L=10},{L1=5,6,8,10,12,13,14,15,16,18},{L2=8,10,12},{L3=10,12,14,15,16,18,20,25},{L4=12,15,20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-00-T101-0030-0050
M 3
5
00-00-T101-0030-0050
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0060
M 3
6
00-00-T101-0030-0060
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0080
M 3
8
00-00-T101-0030-0080
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0100
M 3
10
00-00-T101-0030-0100
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0120
M 3
12
00-00-T101-0030-0120
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0130
M 3
13
00-00-T101-0030-0130
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0140
M 3
14
00-00-T101-0030-0140
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0150
M 3
15
00-00-T101-0030-0150
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0160
M 3
16
00-00-T101-0030-0160
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0030-0180
M 3
18
00-00-T101-0030-0180
0.500
T10
6.000
-0.5
1.750
-0.3
00-00-T101-0040-0080
M 4
8
00-00-T101-0040-0080
0.700
T20
8.000
-0.5
2.300
-0.3
00-00-T101-0040-0100
M 4
10
00-00-T101-0040-0100
0.700
T20
8.000
-0.5
2.300
-0.3
00-00-T101-0040-0120
M 4
12
00-00-T101-0040-0120
0.700
T20
8.000
-0.5
2.300
-0.3
00-00-T101-0050-0100
M 5
10
00-00-T101-0050-0100
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0120
M 5
12
00-00-T101-0050-0120
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0140
M 5
14
00-00-T101-0050-0140
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0150
M 5
15
00-00-T101-0050-0150
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0160
M 5
16
00-00-T101-0050-0160
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0180
M 5
18
00-00-T101-0050-0180
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0200
M 5
20
00-00-T101-0050-0200
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0050-0250
M 5
25
00-00-T101-0050-0250
0.800
T25
10.000
-0.6
2.800
-0.3
00-00-T101-0060-0120
M 6
12
00-00-T101-0060-0120
1.000
T30
12.000
-0.7
3.400
-0.4
00-00-T101-0060-0150
M 6
15
00-00-T101-0060-0150
1.000
T30
12.000
-0.7
3.400
-0.4
00-00-T101-0060-0200
M 6
20
00-00-T101-0060-0200
1.000
T30
12.000
-0.7
3.400
-0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000T13 - SteelTRXTruss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002000H - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020010 - TRF/StainlessPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000504 - Spring Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0088000 - HLB Bearing Nut (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00020001 - Stainless(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000720 - Ten-lock Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N000120C - E-Lock Nut with flange (Small) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020204 - U-Nut (Details) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0109000 - High Torque Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00000005 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000200 - U-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000290 - Bonded double Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002L4 - Lead Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성