0000010C - Steel(-)Flat machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/0010c.prj},{NB=00-00-010C-0050-0150},{S=M 5},{L=15},{L1=6,8,10,12,15,16,20,25,30},{L2=6,8,10,12,15,16,20,25,30},{L3=6,8,10,12,15,16,20,25,30,40},{L4=8,10,12,15,16,20,25,30,40,45,50},{L5=16,20,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-00-010C-0030-0060
M 3
6
00-00-010C-0030-0060
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0080
M 3
8
00-00-010C-0030-0080
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0100
M 3
10
00-00-010C-0030-0100
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0120
M 3
12
00-00-010C-0030-0120
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0150
M 3
15
00-00-010C-0030-0150
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0160
M 3
16
00-00-010C-0030-0160
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0200
M 3
20
00-00-010C-0030-0200
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0250
M 3
25
00-00-010C-0030-0250
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0030-0300
M 3
30
00-00-010C-0030-0300
0.500
5.500
-0.5
2.000
+-0.15
00-00-010C-0040-0060
M 4
6
00-00-010C-0040-0060
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0080
M 4
8
00-00-010C-0040-0080
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0100
M 4
10
00-00-010C-0040-0100
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0120
M 4
12
00-00-010C-0040-0120
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0150
M 4
15
00-00-010C-0040-0150
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0160
M 4
16
00-00-010C-0040-0160
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0200
M 4
20
00-00-010C-0040-0200
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0250
M 4
25
00-00-010C-0040-0250
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0040-0300
M 4
30
00-00-010C-0040-0300
0.700
7.000
-0.5
2.600
+-0.15
00-00-010C-0050-0060
M 5
6
00-00-010C-0050-0060
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0080
M 5
8
00-00-010C-0050-0080
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0100
M 5
10
00-00-010C-0050-0100
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0120
M 5
12
00-00-010C-0050-0120
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0150
M 5
15
00-00-010C-0050-0150
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0160
M 5
16
00-00-010C-0050-0160
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
00-00-010C-0050-0200
M 5
20
00-00-010C-0050-0200
0.800
9.000
-0.6
3.300
+-0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0090000 - Titanium Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Flange Screw SCR FLA HCP - Flange Screw SCR FLA HCP
Sikla
08.04.2024
0001010C - Brass(-)Flat machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020101 - Stainless(-)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Flange Screw SCR FLA - Flange Screw SCR FLA
Sikla
08.04.2024
00000101 - Steel(-)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000000 - Iron Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
N0028250 - HL Spring Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성