N0088111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1) (45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0088111_hard_lock_nut.prj},{NB=N0-08-8111-01600000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-08-8111-01600000},{S=M16},{NDM=16},{P=2.00},{H=13.0},{TH=±0.9},{H1=11.0},{TH1=0 -0.7},{B=24},{TB=0 -0.8},{C=27.7},{L=21.2},{D=27.7},{T=2.0},{C100=27.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance hegith
[mm]
H1
Height
[mm]
TH1
Tolerance hegith
[mm]
H2
Height
[mm]
B
Width across flats
[mm]
TB
Tolerance width across flats
[mm]
C
Width across corners
[mm]
L
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
N0-08-8111-00800000
N0-08-8111-00800000
M8
1.25
6.5
0 -0.58
6.5
0 -0.58
4.3
13
0 -0.7
15.0
10.8
15.0
2.0
N0-08-8111-01000000
N0-08-8111-01000000
M10
1.50
8.0
0 -0.58
8.0
0 -0.58
5.2
17
0 -0.7
19.6
13.2
19.6
2.0
N0-08-8111-01200000
N0-08-8111-01200000
M12
1.75
10.0
0 -0.58
9.3
0 -0.58
6.7
19
0 -0.8
21.9
16.0
21.9
1.3
N0-08-8111-01600000
N0-08-8111-01600000
M16
2.00
13.0
±0.9
11.0
0 -0.7
10.2
24
0 -0.8
27.7
21.2
27.7
2.0
N0-08-8111-02000000
N0-08-8111-02000000
M20
2.50
16.0
±0.9
14.5
0 -0.7
12.2
30
0 -0.8
34.6
26.7
34.6
2.5
N0-08-8111-02200000
N0-08-8111-02200000
M22
2.50
18.0
±0.9
15.6
0 -1.2
14.3
32
0 -1.0
37.0
29.9
37.0
3.0
N0-08-8111-02400000
N0-08-8111-02400000
M24
3.00
19.0
±0.9
17.6
0 -1.2
14.8
36
0 -1.0
41.6
32.4
41.6
3.0
N0-08-8111-02700000
N0-08-8111-02700000
M27
3.00
21.0
±1.0
17.6
0 -1.2
15.9
41
0 -1.0
47.3
33.5
47.3
3.0
N0-08-8111-03000000
N0-08-8111-03000000
M30
3.50
23.0
±1.0
18.6
0 -1.2
17.9
46
0 -1.0
53.1
36.5
53.1
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sleeve Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
Type MXC - Magnetic Shaft Couplings
OEP Couplings
14.01.2013
3/2 way solenoid valve NC,NO type 82 - body brass, DN 1,2 – 2,5mm, G 1/8
SVS Automation
09.06.2022
Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Type RT - Rigid Three-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
04.10.2013
Type BC - Block Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
3/2 way solenoid valve NC,NO type 84 - body brass, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – ...
SVS Automation
09.06.2022
SVS encapsulated coils
SVS Automation
09.06.2022
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
Type UJ - Universal Joint Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
Type OC - Oldham Flexibile Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성