N0029005 - Wedge Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0029005_wedge_nut.prj},{NB=N0-02-9005-00600000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-02-9005-00600000},{S=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{F=10},{TF=0 -0.2},{B=14.0},{G=11.05},{H=6.0},{TH=0 -0.5},{K=0.8},{J=3.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
F
Width across flats
[mm]
TF
Tolerance Width across flats
[mm]
B
Diameter
[mm]
G
Width across corners
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
K
Thickness
[mm]
J
Thread length
[mm]
N0-02-9005-00400000
N0-02-9005-00400000
M4
7
0 -0.2
10.5
7.74
4.2
0 -0.5
0.6
2.4
N0-02-9005-00500000
N0-02-9005-00500000
M5
8
0 -0.2
12.0
8.87
5.0
0 -0.5
0.7
3.0
N0-02-9005-00600000
N0-02-9005-00600000
M6
10
0 -0.2
14.0
11.05
6.0
0 -0.5
0.8
3.6
N0-02-9005-00800000
N0-02-9005-00800000
M8
12
0 -0.25
17.5
13.25
8.0
0 -0.9
1.0
4.8
N0-02-9005-01000000
N0-02-9005-01000000
M10
14
0 -0.25
21.0
15.51
10.0
0 -0.9
1.2
6.0
N0-02-9005-01200000
N0-02-9005-01200000
M12
17
0 -0.25
25.0
18.90
11.5
0 -1.1
1.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tuk-Rivet®-MB - Punches rivet, self riveting
Kerb-Konus
28.03.2024
Sliding sleeve ES - Ready sliding sleeve ES, profile DIN ISO 14
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Spherical type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Type RT - Rigid Three-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
04.10.2013
Type UI - Oldham/Universal Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
valve connectors with cable entry
SVS Automation
09.06.2022
3/2 way solenoid valve NC,NO type 82 - body brass, DN 1,2 – 2,5mm, G 1/8
SVS Automation
09.06.2022
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
SVS encapsulated coils
SVS Automation
09.06.2022
Timing - Neoprene HTD timing belts, HTD profile endlessly
Ketten Fuchs
22.11.2013
Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
N0088111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1) (45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성