N0020210 - U-Nut with cap (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0020210_u_nut.prj},{NB=N0-02-0210-01200000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-02-0210-01200000},{S=M12},{NDM=12},{KDM=10.106},{P=1.75},{SW=19},{TSW=0 -0.35},{H=19.0},{TH=±1},{M=9.0},{LMAX=15.8},{LMIN=12.5},{D100=6.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
M
Thread length
[mm]
LMAX
Max instalation of the screw
[mm]
LMIN
Min instalation of the screw
[mm]
N0-02-0210-00400000
N0-02-0210-00400000
M4
0.70
7
0 -0.2
7.2
±0.5
3.0
0.0
0.0
N0-02-0210-00500000
N0-02-0210-00500000
M5
0.80
8
0 -0.2
9.0
±0.6
3.9
7.4
5.5
N0-02-0210-00600000
N0-02-0210-00600000
M6
1.00
10
0 -0.2
10.5
±0.6
4.2
7.9
6.2
N0-02-0210-00800000
N0-02-0210-00800000
M8
1.25
13
0 -0.25
13.0
±0.8
6.1
10.8
8.6
N0-02-0210-01000000
N0-02-0210-01000000
M10
1.50
17
0 -0.25
15.5
±0.8
7.1
12.8
10.1
N0-02-0210-01200000
N0-02-0210-01200000
M12
1.75
19
0 -0.35
19.0
±1
9.0
15.8
12.5
N0-02-0210-01400000
N0-02-0210-01400000
M14
2.00
22
0 -0.35
24.5
±2
11.0
19.8
15.0
N0-02-0210-01600000
N0-02-0210-01600000
M16
2.00
24
0 -0.35
26.5
±2
13.0
20.8
17.0
N0-02-0210-01800000
N0-02-0210-01800000
M18
2.50
27
0 -0.35
28.5
±2
14.0
22.8
19.0
N0-02-0210-02000000
N0-02-0210-02000000
M20
2.50
30
0 -0.35
31.0
±2
15.4
24.8
20.4
N0-02-0210-02200000
N0-02-0210-02200000
M22
2.50
32
0 -0.4
34.0
±2
17.2
26.8
22.2
N0-02-0210-02400000
N0-02-0210-02400000
M24
3.00
36
0 -0.4
41.0
±3
18.8
33.7
24.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성